17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローブボックス コック 2ヶ所(Φ8mm)

通常単価(税別)
140,000
税込単価
154,000
通常出荷日:6日目

【特長】・パスボックス付のアクリル製グローブボックスです ・開きすぎ防止のためのストッパーがついていま...

詳細を確認

型番:

3-333-0600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-333-0600の仕様・寸法情報

商品タイプ
グローブボックス
サイズ(mm)
本体:800×550×500/パスボックス:200×200×200
品番
M-2
付属品
テックス手袋(天然ゴム)1双
備考
コック 2ヶ所 Φ8mm
重量(kg)
25

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-333-0600

サイズ

(mm)

品番

重量

(kg)

最小発注数量
本体:800×550×500/パスボックス:200×200×200
M-2
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,000
( 154,000 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パスボックス付のアクリル製グローブボックスです
・開きすぎ防止のためのストッパーがついています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブボックス コック 2ヶ所(Φ8mm)の型番3-333-0600のページです。 型番3-333-0600に関する仕様情報を記載しております。
グローブボックス コック 2ヶ所(Φ8mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブボックス コック 2ヶ所(Φ8mm)
モバイルラボスペース MBLSシリーズ
グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用
無菌ボックス M-2/GRB-3
無菌ボックス 630×450×500mm
グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm
メーカーケニスケニスアズワンコクゴコクゴアズワン
通常価格140,00027,595 -7,900122,000 -101,200 -34,200
通常出荷日6日目6日目〜1日目15日目15日目1日目
商品タイプグローブボックス簡易型儀グローブボックスグローブボックス用手袋グローブボックスグローブボックスグローブバッグ
付属品テックス手袋(天然ゴム)1双-----
備考コック 2ヶ所 Φ8mmガス置換用の孔(Φ14mm)を左右2ヶ所----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト