17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローブボックス M-1

通常単価(税別)
108,000
税込単価
118,800
通常出荷日:6日目

【特長】・アクリル製のグローブボックスです。 ・背面と底面は白色板で、手元がよく見えます。 ・前面扉は...

詳細を確認

    型番:

    3-333-0590
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-333-0590の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-333-0590
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,000
    ( 118,800 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アクリル製のグローブボックスです。
    ・背面と底面は白色板で、手元がよく見えます。
    ・前面扉は5ヶ所の留金ロック付で気密性に優れています。
    ・開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
    【商品仕様】
    ・コック 2ヶ所 8㎜φ
    ・大きさ/外寸 630×450×500㎜
    ・大きさ/内寸 620×430×490㎜
    ・重量 17㎏
    ・付属 ラテックス手袋(天然ゴム)1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グローブボックス M-1の型番3-333-0590のページです。 型番3-333-0590に関する仕様情報を記載しております。
    グローブボックス M-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グローブボックス M-1
    グローブボックス アクリル M1
    グローブボックス 塩ビ M1P
    グローブボックス
    グローブボックス アクリル M2(パスボックス付)
    無菌ボックス M-20
    メーカーケニス新光化成新光化成新光化成新光化成コクゴ
    通常価格108,00084,67887,74591,656109,214242,000
    通常出荷日6日目35日目19日目35日目35日目15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト