ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    卓上簡易クリーンブース

    卓上簡易クリーンブース 3-333-0770
    通常単価(税別)
    85,030
    税込単価
    93,533

    【特長】・簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 ・付属のクリーンボッ...

    詳細情報を確認する

    型番:

    3-333-0770
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-333-0770の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-333-0770
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,030
    ( 93,533 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。
    ・付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。
    ・ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
    【商品仕様】
    ・フレーム外寸 818×488×588㎜(底なし)
    ・集塵効率 0.3μm粒子にて99.99%以上
    ・フィルタ HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
    ・風量 約1m3/min 風速:0.48m/sec
    ・ブース 組立式パイプフレーム(AAS樹脂製) ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材)
    ・クリーンボックス大きさ 250×255.5×130㎜

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    卓上簡易クリーンブースの型番3-333-0770のページです。 型番3-333-0770に関する仕様情報を記載しております。
    卓上簡易クリーンブースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上簡易クリーンブース
    卓上クリーンブース Cシリーズ
    簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ
    簡易型クリーンブース1型用ビニールカバー
    SS-クリーンブース
    クリーンブース用オプション
    メーカーケニスケニスケニスアズワン日本エアーテックホーザン
    通常価格85,030123,000 -153,26016,729222,136 -2,000 -
    通常出荷日4日目4日目14日目1日目7日目〜3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト