17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ 3-333-0171

簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ

通常単価(税別)
153,260
税込単価
168,586
通常出荷日:14日目

【特長】KCB-1520のクリーンボックスが付属しないタイプの簡易クリーンブースです。【材質】導電性A...

詳細を確認

型番:

3-333-0171
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ間口奥行高さグレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
3-333-0171クリーンブース1500mm1500mm2000mm

3-333-0171の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンブース
間口(mm)
1500
奥行(mm)
1500
高さ(mm)
2000
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
-
材質
-
フィルタ
-
電源詳細
-
仕様
-
-
-

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

  • 材質

  • フィルタ

  • 電源詳細

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-333-0171

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

材質

フィルタ

電源詳細

仕様

最小発注数量
1500
1500
2000
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,260
( 168,586 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
KCB-1520のクリーンボックスが付属しないタイプの簡易クリーンブースです。
【材質】導電性ABS樹脂被覆鋼管(Φ28mm)(フレーム)/セイデンクリスタルカーテン厚さ0.3mm(カーテン)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズの型番3-333-0171のページです。 型番3-333-0171に関する仕様情報を記載しております。
簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ
簡易型クリーンブース1型用ビニールカバー
卓上クリーンブース Cシリーズ
クリーンブース SS-CBシリーズ
SS-クリーンブース
クリーンブース用オプション
メーカーケニスアズワンケニスケニス日本エアーテックホーザン
通常価格153,26016,729118,980 -284,845 -222,136 -2,000 -
通常出荷日14日目1日目4日目14日目7日目〜3日目〜
商品タイプクリーンブースクリーンブースクリーンブースクリーンブースクリーンブース関連商品

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト