17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADDLAドラフトチャンバー ADDLA-01 3-333-0870

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ADDLAドラフトチャンバー ADDLA-01

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-333-0870

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。
・汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。
・スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。
・吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで、半永久的に使うことができます。
・ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。
・スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。
・スクラバー式の排気洗浄処理システムです
・汚染空気を水洗浄で清浄な空気にして排出します
【商品仕様】
・大きさ 700×590×1000㎜
・材質 硬質PVC (手袋窓付)
・材質 スクラバー:硬質PVC
・ファン アルミシロッコファン160㎜φ 風量:8.0/9.0m3/min(50/60Hz)
・給水 本体後部の13A接続口より給水(ホース別売)
・ガスコック ー
・コンセント ○
・実験用手袋1双 ○
・電源 AC100V 50/60Hz
・付属 20W照明灯 ダクトホース(100㎜φ×5m) 給水蛇口 排水ホース(1.5m)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト