17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易ドラフトチャンバー 3-333-0930

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

簡易ドラフトチャンバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-333-0930

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
【商品仕様】
・外寸 500×400×400㎜(ファン+250㎜)
・内寸 490×390×390㎜
・材質 本体/耐衝撃PVC 前面扉/PVC(青透明)
・ファン能力(50/60Hz) 風量:2.3/2.6m3/min 15/16W
・電源 AC100V 50/60Hz
・付属 ダクトホース(カフス・バンド付)(100㎜φ×3m)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト