17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニドラフト

通常単価(税別)
88,000
税込単価
96,800
通常出荷日:9日目

【特長】・実験している手元において排気を行う簡易ミニドラフトで、ちょっとした作業の安全性を高めます。 ...

詳細を確認

    型番:

    3-333-0885
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-333-0885の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-333-0885
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    88,000
    ( 96,800 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・実験している手元において排気を行う簡易ミニドラフトで、ちょっとした作業の安全性を高めます。
    ・ミニサイズなので、置く場所を選びません。
    ・パーソナルなミニサイズ
    【商品仕様】
    ・大きさ 240×165×240㎜(本体部)
    ・材質 PVC(アイボリー)
    ・ダクト 38φ×500L フレキホース
    ・排気 シロッコファン
    ・ファン能力(50/60Hz) 最大風量:1.6/1.8m3/min 最大静圧:152/221Pa
    ・フィルタ 3重構造 活性炭フィルタ/228×228×8㎜ 除塵フィルタ/228×228×20㎜ 不織布 プレフィルタ/228×228×5㎜ 不織布
    ・電源 AC100V 50/60Hz 0.5A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニドラフトの型番3-333-0885のページです。 型番3-333-0885に関する仕様情報を記載しております。
    ミニドラフトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニドラフト
    脱臭ミニドラフト
    マルチドラフト
    コンパクトドラフト用カート
    簡易ドラフト FDS-1
    ドラフト内試薬棚
    メーカーケニスアズワンアズワンアズワン新光化成アズワン
    通常価格88,00018,424 -17,86038,90694,17213,132 -
    通常出荷日9日目1日目1日目1日目11日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト