17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台(片面引出・ベタ棚)

通常単価(税別)
62,759147,731特別価格
税込単価
69,035162,504特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

工場や研究所で使用でき、ベタ棚に工具などを載せたり引き出しに用具を収納することも可能です。

  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm)
    800
  • 耐荷重
    天板/250kgf、棚/200kgf
  • 総耐荷重
    400kgf
  • アジャスト幅
    +30mm
  • 天板材質
    ステンレスSUS430
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 詳細タイプ

  • メーカー型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

詳細タイプ

メーカー型番

内容量

最小発注数量
600
600
引出数:1
WDB-6060
1台
1個
750
600
引出数:1
WDB-7560
1台
1個
1500
750
引出数:3
WDB-15075
1台
1個
1800
600
引出数:4
WDB-18060
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,75959,451
( 65,396 )
8日目
69,16165,516
( 72,068 )
8日目
133,278122,122
( 134,334 )
8日目
147,731131,081
( 144,189 )
8日目

詳細情報

基本情報

工場や研究所で使用でき、ベタ棚に工具などを載せたり引き出しに用具を収納することも可能です。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台(片面引出・ベタ棚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台(片面引出・ベタ棚)
ステンレス作業台(H枠)
ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプ
ステンレス作業台片面引出付ベタ棚 WDBNシリーズ
ステンレス作業台片面引出付ベタ棚 WDB/WDBNシリーズ
ステンレス作業台片面引出付ベタ棚キャスター付 WDBC/WDBCNシリーズ
メーカーケニスケニスコクゴシンコーシンコーシンコー
通常価格62,759-39,382 -55,679 -69,457 -49,864 -47,914 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜5日目5日目5日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
高さ (mm)800800800800800800
耐荷重天板/250kgf、棚/200kgf150kgf----
総耐荷重400kgf-----
アジャスト幅+30mm+30mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト