ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用します。・好きなサイズに...
型番:
5個入り
【特長】・ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用します。・好きなサイズに切れる【商品仕様】・材質 PP ・色 PL・PS/白 SC/グレー ・大きさ(㎜) 560×110×5 ・ピッチ間隔 15㎜ ・入数 5
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ケニス
コンテナー用仕切板 PL
通常価格(税別):3,700円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード