17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬品トレー

通常単価(税別)
3,589
税込単価
3,948
通常出荷日:4日目

【特長】・薬品や各種器具運搬用の手提付トレーで、手提部分は長さを調節することができます。また、積み重ね...

詳細を確認

    型番:

    3-139-0600
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-139-0600の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-139-0600
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,589
    ( 3,948 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薬品や各種器具運搬用の手提付トレーで、手提部分は長さを調節することができます。また、積み重ね可能です。
    ・仕切板が付いていますので運搬時における瓶の破損を防ぎます。
    ・積み重ねできるトレー
    【商品仕様】
    ・収納数量 500mL(110㎜φ以下)×6本
    ・大きさ(㎜)/外寸 360×230×116
    ・大きさ(㎜)/内寸 120×110×69 6室
    ・材質 PP
    ・JANコード:4562108471688

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    薬品トレーの型番3-139-0600のページです。 型番3-139-0600に関する仕様情報を記載しております。
    薬品トレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    薬品トレー
    薬品トレーユニット(UT-Lab.)
    セレクトラボ ガラス両開き扉/ラテラル/小物トレー/ スライドテーブル付
    薬品保管庫
    ステンレス薬品保管庫
    小型薬品庫
    メーカーケニスアズワンアズワンアズワンサカエアズワン
    通常価格3,5893,900 -79,208 -77,091 -141,165 -1,040 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目3日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト