ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    ボトルストッカーHTA用 仕切板 対応型式 HTA-2 タイプ 横【3個入り】

    通常単価(税別)
    831円
    税込単価
    914円
    通常出荷日:10日目

    【商品仕様】・対応型式 HTA-2 ・タイプ 横

    型番:

    3-335-0662
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (3個入り)

    3-335-0662の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0662
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    831円
    ( 914円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・対応型式 HTA-2
    ・タイプ 横

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ボトルストッカーHTA用 仕切板 対応型式 HTA-2 タイプ 横の型番3-335-0662のページです。 型番3-335-0662に関する仕様情報を記載しております。
    ボトルストッカーHTA用 仕切板 対応型式 HTA-2 タイプ 横のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボトルストッカーHTA用 仕切板 対応型式 HTA-2 タイプ 横
    ボトルストッカー HTA-2
    ボトルストッカー HTA-3
    ボトルストッカー HTA-4
    ボトルストッカー HTA-1
    ボトルストッカー HA-2
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格831円2,601円1,976円1,976円4,431円6,574円
    通常出荷日10日目5日目5日目35日目5日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました