ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):180円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
アズワン
通常価格(税別):11100円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスタンク 容量 10L~45L
アズワン
通常価格(税別):10100円~
通常出荷日:1日目
アズワン
密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L
通常価格(税別):12000円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7
通常価格(税別):4800円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
スチロール角型ケース PS製・透明
アズワン
通常価格(税別):2606円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1400円~
通常出荷日:1日目 ~
ケニス
タイトボックス No.3
ケニス
通常価格(税別):1360円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
アズワン
通常価格(税別):1862円~
通常出荷日:1日目

【特長】・薬品整理箱TCのクリアタイプで、内容物の確認が容易です。【商品仕様】・収納数量 500mL ...
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
セフティキャビネット 本体/各種オプション
0通常価格(税別):70円~

アズワン
セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード
0通常価格(税別):146,760円~

コクゴ
試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)
0通常価格(税別):22,000円

アズワン
除塵フィルター/HEPAフィルター/活性炭ユニット/活性炭
0通常価格(税別):6,754円~

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式・半面棚板付)
0通常価格(税別):38,586円~

アズワン
ポータブルヒュームフード ファンユニット (AC100V)
0通常価格(税別):65,232円~

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・ワイド引出し付・半面棚板付)
0通常価格(税別):47,546円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~