17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一斗缶保管庫 KIH

通常単価(税別)
37,656
税込単価
41,422
通常出荷日:4日目

【特長】・鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 ・天...

詳細を確認

    型番:

    3-138-0828
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-138-0828の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-138-0828
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,656
    ( 41,422 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。
    ・天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
    【商品仕様】
    ・大きさ/外寸 410×330×590㎜
    ・大きさ/内寸 370×295×530㎜
    ・重量 約10㎏
    ・材質 スチール メラミン焼付塗装
    ・構造 片開き戸 跳ね上げ戸 通風孔 専用錠
    ・付属 壁固定金具×2 耐酸ホースポンプ×1 ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    一斗缶保管庫 KIHの型番3-138-0828のページです。 型番3-138-0828に関する仕様情報を記載しております。
    一斗缶保管庫 KIHのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    薬品保管として
    5
    満足度:5.0
    こちらで購入したのが一番安くて物も問題なかったです。現在も使用していますが、錆びることなく問題なく使用しています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一斗缶保管庫 KIH
    一斗缶スタンド
    ラボサーバーラック(薬品保管庫・一斗缶用) LSRシリーズ
    薬品保管庫
    ステンレス薬品保管庫
    麻薬庫 一枚扉仕様
    メーカーケニスケニスアズワンアズワンサカエアズワン
    通常価格37,65653,00054,470 -77,091 -141,165 -26,460 -
    通常出荷日4日目8日目1日目1日目3日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト