17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

農薬保管庫

通常単価(税別)
45,590
税込単価
50,149
通常出荷日:4日目

【特長】・両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 ・扉は錠付きで危険物、農薬などの...

詳細を確認

    型番:

    3-335-0320
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-335-0320の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0320
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,590
    ( 50,149 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。
    ・扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。
    【商品仕様】
    ・材質 スチール エポキシ粉体塗装
    ・構造 両開き戸 専用錠 棚位置変更可能
    ・大きさ(㎜)/外寸 880×380×880
    ・大きさ(㎜)/内寸 808×340×746
    ・重量 23㎏
    ・付属 棚板×2 耐震用床固定金具×2 ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外劇毒物)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    農薬保管庫の型番3-335-0320のページです。 型番3-335-0320に関する仕様情報を記載しております。
    農薬保管庫のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    農薬保管庫
    薬品保管庫
    ステンレス薬品保管庫
    ステンレス保管庫 ステンレス引戸
    試薬瓶保管庫EY-50
    ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックス
    メーカーケニスアズワンサカエアズワンコクゴサカエ
    通常価格45,59077,091 -141,165 -109,368 -46,20058,488
    通常出荷日4日目1日目3日目〜9日目10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト