ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    スチール薬品庫 BL2A(上・下段セット 網入ガラス)

    スチール薬品庫 BL2A(上・下段セット 網入ガラス) 3-138-0813
    通常単価(税別)
    209,520191,375
    税込単価
    230,472210,513
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:14日目

    【特長】・耐薬品塗装(エポキシ塗装)を施したスチール薬品庫です。 ・耐震固定金具・上下連結ネジを標準装...

    詳細を確認

    型番:

    3-138-0813
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-138-0813の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-138-0813
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    209,520191,375
    ( 210,513 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐薬品塗装(エポキシ塗装)を施したスチール薬品庫です。
    ・耐震固定金具・上下連結ネジを標準装備し、薬品庫全体の転倒を防止します。
    ・下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の管理が確実に行えます。また、棚板は30㎜間隔で調整可能です。
    ・上段は網入りガラスを使用しています。
    【商品仕様】
    ・構造/上段 引違戸 棚板×2 シリンダー錠 通風孔
    ・構造/下段 片開戸 可動式棚板×2(上室のみ各室1枚) シリンダー錠 通風孔
    ・材質 スチール 耐薬品塗装(エポキシ塗装)
    ・大きさ(㎜)/全体 880×500×1840 55㎏
    ・大きさ(㎜)/上段 外寸:880×400×880 内寸:830×330×820
    ・大きさ(㎜)/下段 外寸:880×500×960 内寸(上室):392×470×545 内寸(下室):392×470×280
    ・付属 耐震用壁固定金具×2 上下連結ネジ×4 ラベル4種 (薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スチール薬品庫 BL2A(上・下段セット 網入ガラス)の型番3-138-0813のページです。 型番3-138-0813に関する仕様情報を記載しております。
    スチール薬品庫 BL2A(上・下段セット 網入ガラス)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール薬品庫 BL2A(上・下段セット 網入ガラス)
    薬品庫 NG2(上・下段セット)
    ステンレス薬品庫 SL2
    ユニット型塩ビ薬品庫 下段
    ステンレス保管庫 上段ガラス引戸 下段ステンレス引戸 VG・VDGタイプ
    耐薬引違保管庫 ホワイトカラー スチール戸/ガラス戸/ストップバー
    メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンアズワン
    通常価格209,520192,060240,56095,773 -181,398 -3,790 -
    通常出荷日14日目4日目7日目1日目9日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト