17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型ステンレス薬品庫

通常単価(税別)
96,806
税込単価
106,487
通常出荷日:11日目

【特長】・ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 ・コンパクトなので、実験台...

詳細を確認

    型番:

    3-335-0205
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-335-0205の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0205
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    96,806
    ( 106,487 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。
    ・コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。
    ・棚板は25㎜間隔で自由に付け換え可能です。
    ・試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
    ・実験台・作業台の下に
    【商品仕様】
    ・材質 ステンレスSUS304
    ・構造 片開き戸 棚板×1 専用錠 通風孔
    ・収納数量 500mL×24本 250mL×32本
    ・大きさ/外寸 360×280×600㎜
    ・大きさ/内寸 310×260×545㎜
    ・重量 8㎏
    ・付属 ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4㎝×2.5m)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型ステンレス薬品庫の型番3-335-0205のページです。 型番3-335-0205に関する仕様情報を記載しております。
    小型ステンレス薬品庫のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型ステンレス薬品庫
    小型薬品庫
    ステンレス薬品保管庫
    卓上型薬品庫(小型試薬瓶用)
    ステンレス保管庫 ステンレス引戸
    ステンレス薬品庫 SL3
    メーカーケニスアズワンサカエアズワンアズワンケニス
    通常価格96,8061,040 -141,165 -1,380 -109,368 -240,560
    通常出荷日11日目1日目3日目〜1日目9日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト