17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス薬品庫 SL4

通常単価(税別)
230,860210,867
税込単価
253,946231,954
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・固定金具を標準装備した耐震対策製品です。また、ステンレスSUS304製で耐薬性、防錆性に優れ...

詳細を確認

    型番:

    3-335-0162
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-335-0162の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0162
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    230,860210,867
    ( 231,954 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・固定金具を標準装備した耐震対策製品です。また、ステンレスSUS304製で耐薬性、防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。
    ・強化ガラスタイプと網入ガラスタイプをご用意!
    【商品仕様】
    ・タイプ/下段 1室
    ・材質 ステンレスSUS304
    ・構造/下段 シリンダー錠 通風孔
    ・大きさ(㎜)/下段 内寸:820×470×815

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス薬品庫 SL4の型番3-335-0162のページです。 型番3-335-0162に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス薬品庫 SL4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス薬品庫 SL4
    ステンレス薬品庫 SL3
    ステンレス薬品庫 SL2
    ステンレス薬品保管庫
    小型ステンレス薬品庫
    ステンレス保管庫 ステンレス引戸
    メーカーケニスケニスケニスサカエケニスアズワン
    通常価格230,860240,560240,560141,165 -96,806109,368 -
    通常出荷日7日目7日目7日目3日目〜11日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト