17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐震固定具(スーパータックフィット)【2個入り】

通常単価(税別)
5,642
税込単価
6,206
通常出荷日:4日目

【特長】・薬品庫やロッカーの振動を大幅に吸収し、転倒を防止する耐震固定具です。重量物を動かすことなく簡...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※壁紙(クロス)にも着くよう開発されていますが、土壁や布・紙クロスなど使用できない壁があります。

    型番:

    3-335-0590
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    3-335-0590の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0590
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,642
    ( 6,206 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薬品庫やロッカーの振動を大幅に吸収し、転倒を防止する耐震固定具です。重量物を動かすことなく簡単に取り付けできます。
    ・壁との隙間70㎜以内で使用可能です。
    ・壁や木製の棚にも着く特殊ゲルで穴を開けずに固定できますが、釘打ち用の穴も開いています(3.5㎜)。
    ・工事不要!強力ゲルで簡単固定
    【商品仕様】
    ・大きさ ベース(壁面):100×80×5㎜ アーム(天板面):100×120×5㎜
    ・重量目安 100㎏(検証重量200㎏)
    ・材質 ベース/スチール ゲル/スチレン系ポリマー
    ・JANコード:4906477001433

    ご注意

    • ●※壁紙(クロス)にも着くよう開発されていますが、土壁や布・紙クロスなど使用できない壁があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐震固定具(スーパータックフィット)の型番3-335-0590のページです。 型番3-335-0590に関する仕様情報を記載しております。
    耐震固定具(スーパータックフィット)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐震固定具(スーパータックフィット)
    転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4B
    63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)
    耐震マット
    キャビネット耐震金具(耐震マット付)
    家具固定ポール(2本)
    メーカーケニスケニスエスコプロセブンプロセブンエスコ
    通常価格5,6426,0984,9601,746 -9,8272,888 -
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト