ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4B

転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4B 3-335-0592
通常単価(税別)
6,098
税込単価
6,708
通常出荷日:4日目

【特長】・強力粘着ゲルで壁に固定でき、振動を吸収する特殊ベルトで家具等の転倒を防止します。 ・天板だけ...

詳細を確認

型番:

3-335-0592
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-335-0592の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-335-0592
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,098
( 6,708 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力粘着ゲルで壁に固定でき、振動を吸収する特殊ベルトで家具等の転倒を防止します。
・天板だけでなく、側面との固定も可能です。
【商品仕様】
・入数 ベース4個 ベルト2本
・用途 冷蔵庫 キャビネット等
・大きさ ベース/65×90㎜ ベルト/24~40㎝
・材質 ベース/ABS樹脂 ゲル/スチレン系ポリマー
・重量目安 150㎏以下
・取付範囲 壁との隙間が40㎝以内
・JANコード:4906477720402

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4Bの型番3-335-0592のページです。 型番3-335-0592に関する仕様情報を記載しております。
転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4B
耐震固定具(スーパータックフィット)
63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)
転倒防止連結固定シート
キャビネットホルダーBS B
キャスターフレームホルダーBバックル付
メーカーケニスケニスエスコサンワサプライリンテック21アズワン
通常価格6,0985,6424,9602,8144,4552,700
通常出荷日4日目4日目1日目3日目5日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト