17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超低温用手袋 CGF-17/18

通常単価(税別)
21,71128,709
税込単価
23,88231,580
通常出荷日:19日目

【特長】・LNGや液体窒素等の取り扱い作業時に飛散する液体から手を守ります ・防水効果がありますので水...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 耐熱温度 (℃)
    -196~200
  • 材質
    表層:コーネックスエクスファイヤー綾織、手の平のみシリコン、内層:コーネックスレーヨン混、滑り止め:シリコンゴム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

全長

(cm)

最小発注数量
33
1個
29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,709
( 31,580 )
19日目
21,711
( 23,882 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LNGや液体窒素等の取り扱い作業時に飛散する液体から手を守ります
・防水効果がありますので水がかかっても手まで染み込むことがありません
・-196~200℃まで耐える耐冷耐熱手袋

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低温用手袋 CGF-17/18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超低温用手袋 CGF-17/18
低温手袋 リストタイプ
低温手袋 セミロングタイプ
低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ
耐寒用手袋 TS
低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ
メーカーケニスアイシスアイシスアズワンケニスアズワン
通常価格21,711-32,474 -34,93134,93137,49032,474
通常出荷日19日目1日目〜1日目1日目6日目1日目〜
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷-耐熱・耐冷
商品タイプすべり止めその他その他その他-その他
耐熱温度(℃)-196~200----160~148-
材質表層:コーネックスエクスファイヤー綾織、手の平のみシリコン、内層:コーネックスレーヨン混、滑り止め:シリコンゴム---ナイロン系の化繊-

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト