17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超低温用手袋 CGF-16

通常単価(税別)
25,525
税込単価
28,078
通常出荷日:19日目

【特長】・LNGや液体窒素等の取り扱い作業時に飛散する液体から手を守ります。 ・防水効果がありますので...

詳細を確認

    型番:

    3-163-0235
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-163-0235の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-163-0235
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,525
    ( 28,078 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・LNGや液体窒素等の取り扱い作業時に飛散する液体から手を守ります。
    ・防水効果がありますので水がかかっても手まで染み込むことがありません。
    ・-196~200℃まで耐える耐冷耐熱手袋
    【商品仕様】
    ・タイプ 手の平滑り止め付 (フィットタイプ)
    ・全長 31㎝
    ・耐熱温度 -196~200℃
    ・材質 表層/コーネックスエクスファイヤー綾織 手の平のみシリコン 内層/コーネックスレーヨン混 滑り止め/シリコンゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超低温用手袋 CGF-16の型番3-163-0235のページです。 型番3-163-0235に関する仕様情報を記載しております。
    超低温用手袋 CGF-16のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超低温用手袋 CGF-16
    超低温用手袋 CGFシリーズ
    超低温用手袋
    超低温用手袋 CGF-17/18
    耐冷手袋 CGF16 M
    低温防水手袋
    メーカーケニスアズワン帝健ケニスコクゴアズワン
    通常価格25,52528,426 -24,712 -21,711 -27,93318,338 -
    通常出荷日19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目10日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト