ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイヤゴム 耐熱用手袋 ダイローブH200 |
|
アンセル 耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロング |
|
エスコ 手袋・耐熱/クリーンルーム(合成皮革) |
|
東京硝子器械 切創防止手袋 CR-1J |
【特長】・シリコンをアウターに使用し、インナーに断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です...
詳細を確認【特長】
・シリコンをアウターに使用し、インナーに断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
・インナーは独自の特殊加工を施した素材を使用しており、発塵しにくい構造になっています。
・完全防水なので浸水の心配がありません。
【商品仕様】
・耐熱温度 200℃
・全長 27㎝
・規格 食品衛生法適合
・材質 断熱布 化繊 シリコン被膜

ダイヤゴム
耐熱用手袋 ダイローブH200


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミドリ安全
耐熱手袋 M-AR101シリーズ
0通常価格(税別):1,315円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐熱手袋
5通常価格(税別):5,000円

アズワン
耐熱手袋 EGG-420(アズワン)
4.7通常価格(税別):3,006円

マックス(手袋)
耐熱手袋 マックパワー300
0通常価格(税別):7,313円~

ショーワグローブ
耐熱手袋 T200
0通常価格(税別):9,887円

アズワン
500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)
0通常価格(税別):9,800円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~