ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
アゼアス デュポンタイベック ソフトウェアII型 |
|
アゼアス デュポン タイベックソフトウェア S~XXL |
【特長】
・制電性・耐薬品性・耐摩耗性に優れたケブラー耐熱手袋です。
【商品仕様】
・耐熱温度 約150℃(目安)
・材質 手の平:ケブラー・ナイロン(ポリウレタンコーティング) 手の甲:ナイロン(ポリウレタンコーティング) 内層:ポリエステルフェルト・ ポリエステルトリコット
・全長 28㎝
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(手袋)
耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)
0通常価格(税別):3,985円~

マックス(手袋)
マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック
0通常価格(税別):19,592円~

エスコ
手袋・耐熱
0通常価格(税別):3,690円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー
5通常価格(税別):1,780円~

ミスミ
ニトリルゴム手袋 メカニック
4.3通常価格(税別):1,689円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~