17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクノーラ 耐熱手袋 EGT-1

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:19日目

【特長】・超高強力繊維から作られており、耐切創性・耐刺傷性・耐久性に富んでいます。 ・接炎しても延焼せ...

詳細を確認

    型番:

    3-163-0227
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-163-0227の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-163-0227
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,000
    ( 11,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超高強力繊維から作られており、耐切創性・耐刺傷性・耐久性に富んでいます。
    ・接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着しません。
    ・有機繊維なのでフィット性に優れています。
    【商品仕様】
    ・耐熱温度 300℃
    ・材質/表層 テクノーラ100%・ニット
    ・材質/中層 テクノーラ・フェルト
    ・材質/内層 綿
    ・タイプ 3本指
    ・全長 30㎝

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テクノーラ 耐熱手袋 EGT-1の型番3-163-0227のページです。 型番3-163-0227に関する仕様情報を記載しております。
    テクノーラ 耐熱手袋 EGT-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テクノーラ 耐熱手袋 EGT-1
    耐熱手袋 EGT18/EGT28
    テクノーラ耐熱手袋
    テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双
    テクノーラ耐熱手袋 5本指
    耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双
    メーカーケニス帝健アズワン三商帝健東京硝子器械
    通常価格10,0006,002 -36,4411,35024,140 -20,862
    通常出荷日19日目1日目1日目10日目1日目6日目

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト