17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼテックス 耐熱手袋

通常単価(税別)
20,749
税込単価
22,824
通常出荷日:11日目

【特長】・最新の特殊加工法によるシリカ繊維で作られており、柔軟で作業性に優れ、長期間の使用に耐えられま...

詳細を確認
  • 耐熱温度 (℃)
    -73~593
  • 仕様
    タイプ 5本指

ご注意

  • クリーンルームでは使用できません。

型番:

3-348-0822
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-348-0822の仕様・寸法情報

全長(cm)
58
耐熱温度(℃)
-73~593
仕様
タイプ 5本指
-
-

絞り込み条件

  • 全長(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-348-0822

全長

(cm)

最小発注数量
58
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,749
( 22,824 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新の特殊加工法によるシリカ繊維で作られており、柔軟で作業性に優れ、長期間の使用に耐えられます
・火花や溶融金属の飛散にも使用できます

ご注意

  • クリーンルームでは使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼテックス 耐熱手袋の型番3-348-0822のページです。 型番3-348-0822に関する仕様情報を記載しております。
ゼテックス 耐熱手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼテックス 耐熱手袋
カーマロン アルミ蒸着手袋
コクゴ ゼテックス手袋
ニューテックス ゼテックス ミットン 28cm
手袋・耐熱
耐熱用手袋
メーカーケニスケニスコクゴニューテックス・インダストリー社エスコアズワン
通常価格20,7498,711 -15,100 -13,2003,6903,030
通常出荷日11日目4日目10日目1日目1日目1日目
耐熱温度(℃)-73~593500----
仕様タイプ 5本指タイプ 5本指----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト