17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーマロン アルミ蒸着手袋

通常単価(税別)
8,7119,404
税込単価
9,58210,344
通常出荷日:4日目

【特長】・石綿を使用せず、有機繊維の中でも高い耐炎性があり、空気中では燃えたり、融解しないカーマロン製...

詳細を確認
  • 耐熱温度 (℃)
    500
  • 材質
    耐炎繊維100% 表面アルミ蒸着
  • 仕様
    タイプ 5本指
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

(cm)

最小発注数量
L
33
1個
M
29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,404
( 10,344 )
4日目
8,711
( 9,582 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石綿を使用せず、有機繊維の中でも高い耐炎性があり、空気中では燃えたり、融解しないカーマロン製の手袋です
・表面のアルミ層により、高い遮熱効果が得られます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーマロン アルミ蒸着手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーマロン アルミ蒸着手袋
ゼテックス 耐熱手袋
アルミ5指手袋
アルミ3指手袋
テイケン 耐熱アルミ手袋
耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー 3本指タイプ・5本指タイプ
メーカーケニスケニス日本エンコン日本エンコン帝健アズワン
通常価格8,711-20,74911,78613,06113,18712,576 -
通常出荷日4日目11日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
耐熱温度(℃)500-73~593----
材質耐炎繊維100% 表面アルミ蒸着-----
仕様タイプ 5本指タイプ 5本指----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト