17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113S

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:19日目

【特長】・薄手タイプなので、精密作業に適しています。【商品仕様】・全長 21㎝ ・材質 テクノーラ10...

詳細を確認

    型番:

    3-163-0273
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-163-0273の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-163-0273
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,200
    ( 1,320 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄手タイプなので、精密作業に適しています。
    【商品仕様】
    ・全長 21㎝
    ・材質 テクノーラ100% スーパーファインゲージ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113Sの型番3-163-0273のページです。 型番3-163-0273に関する仕様情報を記載しております。
    テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113S
    タングステン 13G NBRコート S HG-635-S/L 耐切創手袋
    耐切創手袋 S-TEX 581
    S-TEX 376 耐切創手袋
    S-TEX KV3 耐切創手袋
    耐切創手袋 S-TEX GP-1・S-TEX GP-2
    メーカーケニスアトム(安全・保護用品)ショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
    通常価格1,2002,232 -2,5141,273 -1,793 -1,002 -
    通常出荷日19日目4日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト