17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トップフィット手袋

通常単価(税別)
277
税込単価
305
通常出荷日:11日目

【特長】・発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れ...

詳細を確認

型番:

3-787-0050
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-787-0050の仕様・寸法情報

使用用途
品質管理用
商品タイプ
ポリウレタン
仕様
指先コート
サイズ
L
全長(cm)
19
仕様
左右両用
材質(樹脂部)
ポリウレタン
材質(繊維部)
ナイロン
JANコード
4901792960182
内容量
1双/袋

絞り込み条件

  • 全長(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-787-0050

全長

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
19
4901792960182
1双/袋
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277
( 305 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています
・長繊維を採用している低発塵手袋です

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • PUフィット手袋 15ゲージ 3双組 画像

    ミスミ

    PUフィット手袋 15ゲージ 3双組

    まとめ買いが大変お得!超極薄仕様と抜群のスベリ止め効果で細かな作業にも最適!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップフィット手袋の型番3-787-0050のページです。 型番3-787-0050に関する仕様情報を記載しております。
トップフィット手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トップフィット手袋
ブレスグリップ
作業手袋 ハイグリツプ ウレタン背抜き手袋 MHG200 Sサイズ
アトムエース 綿手袋
すべり止め手袋 エアテクターX
PUフィット手袋 15ゲージ
メーカーケニスケニスミドリ安全アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)ミスミ
通常価格2775733702704623,108 -
通常出荷日11日目4日目1日目4日目1日目在庫品1日目
使用用途品質管理用-作業用品質管理用作業用作業用
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンインナータイプすべり止めすべり止め
仕様指先コート-背抜き-ゴム張り背抜き
サイズL-SフリーLL-
仕様左右両用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト