17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)【10個入り】

通常単価(税別)
2,672
税込単価
2,939
通常出荷日:7日目

【特長】・低発塵性下履き用手袋です。 ・指切りタイプなので指先を使う細かな作業にも支障ありません。 ・...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0981
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-348-0981の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0981
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,672
    ( 2,939 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低発塵性下履き用手袋です。
    ・指切りタイプなので指先を使う細かな作業にも支障ありません。
    ・縫い目のないシームレス編手袋なので伸縮性に富み、手にフィットします。
    ・洗濯により繰り返し使用可能です。
    ・指先感覚が必要な作業に最適
    【商品仕様】
    ・全長 13㎝
    ・入数 10双(袋入)
    ・タイプ 左右両用
    ・材質 ナイロン・ポリエステル・その他
    ・JANコード:4901792900980

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)の型番3-348-0981のページです。 型番3-348-0981に関する仕様情報を記載しております。
    指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)
    指切りインナー手袋(左右兼用)B0950
    指切りインナー手袋(20枚入) B0950
    指切りインナー手袋 20枚入 B0950
    旭化成 インナーグローブ(薄手指切りタイプ)
    インナーグローブ(薄手一部指切りタイプ)【旭化成商事】
    メーカーケニスショーワグローブショーワグローブ三商旭化成商事旭化成商事
    通常価格2,6722,4712,6282,280220291
    通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト