17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キュープインナー手袋(3-348-0980)【10個入り】

通常単価(税別)
2,375
税込単価
2,613
通常出荷日:11日目

【特長】・低発塵性下履き用手袋です。 ・高吸汗性ナイロン糸「キュープ」を使用しているため、吸湿性に優れ...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0980
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-348-0980の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0980
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,375
    ( 2,613 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低発塵性下履き用手袋です。
    ・高吸汗性ナイロン糸「キュープ」を使用しているため、吸湿性に優れており、ムレ・ベタつき感をおさえます。
    ・縫い目のないシームレス編手袋なので伸縮性に富み、手にフィットします。
    ・洗濯により繰り返し使用可能です。
    ・吸放湿性に優れています
    【商品仕様】
    ・全長 17㎝
    ・入数 10双(袋入)
    ・タイプ 左右両用
    ・材質 ナイロン・ポリエステル・その他
    ・JANコード:4901792900799

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キュープインナー手袋(3-348-0980)の型番3-348-0980のページです。 型番3-348-0980に関する仕様情報を記載しております。
    キュープインナー手袋(3-348-0980)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キュープインナー手袋(3-348-0980)
    B0905 キュープインナー手袋
    キュープインナー手袋 10双入B0905
    指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)
    指切りインナー手袋(左右兼用)B0950
    快適インナー手袋
    メーカーケニスショーワグローブコクゴケニスショーワグローブマックス(手袋)
    通常価格2,3752,2861,8262,6722,4712,070 -
    通常出荷日11日目1日目7日目7日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト