17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュインナー手袋【36個入り】

通常単価(税別)
8,4148,035
税込単価
9,2558,839
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきの不快感を軽減するメッシュ構造の手袋です。 ・繰り返し洗って使...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0749
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (36個入り)

    3-348-0749の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0749
    最小発注数量
    1パック

    36個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,4148,035
    ( 8,839 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきの不快感を軽減するメッシュ構造の手袋です。
    ・繰り返し洗って使えるポリエステル長繊維を使用しています。
    ・指先をカットして使用できます。
    【商品仕様】
    ・サイズ フリー
    ・入数 36双/箱
    ・材質 ポリエステル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メッシュインナー手袋の型番3-348-0749のページです。 型番3-348-0749に関する仕様情報を記載しております。
    メッシュインナー手袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メッシュインナー手袋
    メッシュインナー手袋フレシェリー半指
    東京硝子 メッシュインナー手袋EXE
    東京硝子 メッシュインナー手袋EXE EXE36
    インナー手袋フィットインナー
    指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械勝星産業ケニス
    通常価格8,4141,7268,8059,513982 -2,672
    通常出荷日4日目6日目6日目6日目在庫品1日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト