17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケプラー手袋(低発塵手袋) K-1M【10個入り】

通常単価(税別)
5,800
税込単価
6,380
通常出荷日:4日目

【特長】・発塵がほとんどない手袋です。K-2は甲の部分にトリコットを使用していますので、ムレにくく快適...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0751
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-348-0751の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0751
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,800
    ( 6,380 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・発塵がほとんどない手袋です。K-2は甲の部分にトリコットを使用していますので、ムレにくく快適に作業ができます。
    【商品仕様】
    ・サイズ M
    ・入数 10双(袋入)
    ・材質 ポリエステル ウレタンコーティング

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケプラー手袋(低発塵手袋) K-1Mの型番3-348-0751のページです。 型番3-348-0751に関する仕様情報を記載しております。
    ケプラー手袋(低発塵手袋) K-1Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケプラー手袋(低発塵手袋) K-1M
    低発塵溶着手袋
    低発塵耐切創インナー手袋
    ナノテクリーンPC 低発塵手袋
    低発塵新縫製手袋(10双入り) MX100-M
    手袋(低発塵/ナイロン・ポレエステル/10双)
    メーカーケニスアズワントラスコ中山コクゴマックス(手袋)エスコ
    通常価格5,8003,7981,287 -8,2004,5002,442
    通常出荷日4日目1日目1日目〜5日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト