17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

品質管理用手袋 L マチなし【12個入り】

通常単価(税別)
1,284
税込単価
1,412
通常出荷日:4日目

【特長】・純綿100%の手袋です。指サックと併用可能です。【商品仕様】・タイプ マチなし ・サイズ L...

詳細を確認

    型番:

    3-163-0200
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    3-163-0200の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-163-0200
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,284
    ( 1,412 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・純綿100%の手袋です。指サックと併用可能です。
    【商品仕様】
    ・タイプ マチなし
    ・サイズ L
    ・入数 12双(袋入)
    ・材質 綿100%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    品質管理用手袋 L マチなしの型番3-163-0200のページです。 型番3-163-0200に関する仕様情報を記載しております。
    品質管理用手袋 L マチなしのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    品質管理用手袋 L マチなし
    品質管理用手袋 L マチ付
    品質管理用手袋 S マチなし
    品質管理用スムス手袋
    品質管理用手袋 M マチ付
    品質管理スムス手袋 マチ無し
    メーカーケニスケニスケニスホーケンケニス勝星産業
    通常価格1,2841,9981,3507111,998784
    通常出荷日4日目6日目6日目在庫品1日目〜6日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト