17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーロング手袋 M

通常単価(税別)
1,066
税込単価
1,173
通常出荷日:4日目

【特長】・腕全体をカバーできる全長58㎝のロングタイプの厚手ゴム手袋です。 ・手の平にはスベリ止め加工...

詳細を確認

    型番:

    3-328-0788
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-328-0788の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-328-0788
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,066
    ( 1,173 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・腕全体をカバーできる全長58㎝のロングタイプの厚手ゴム手袋です。
    ・手の平にはスベリ止め加工を施していますので、作業性に優れます。
    ・肘上を絞ってあり、ずり落ちを防止します。
    ・腕全体をカバーできる
    【商品仕様】
    ・全長 58㎝
    ・規格 食品衛生法適合
    ・材質 天然ゴム(ラテックス)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパーロング手袋 Mの型番3-328-0788のページです。 型番3-328-0788に関する仕様情報を記載しております。
    スーパーロング手袋 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーロング手袋 M
    UCD 天然ゴム厚手スーパーロング L
    ラテックス手袋ロング
    クアラテック手袋スーパーグリップ(パウダーフリー)
    天然ゴム手袋 トワロン ロングタイプ
    アトム ゴムクロ M
    メーカーケニス宇都宮製作シンガー(宇都宮製作)アズワン東和コーポレーション(トワロン)アトム(安全・保護用品)
    通常価格1,0666356,32329,700541 -506
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト