17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタン腕カバー(ブルー)【12個入り】

通常単価(税別)
5,900
税込単価
6,490
通常出荷日:4日目

【特長】・塩ビ・EVAと比較して透湿度は約2倍です。 ・チューブ原反を使用しているので製品側面につなぎ...

詳細を確認

    型番:

    3-328-0781
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    3-328-0781の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-328-0781
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,900
    ( 6,490 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塩ビ・EVAと比較して透湿度は約2倍です。
    ・チューブ原反を使用しているので製品側面につなぎ目がありません。
    ・袖口には青色輪ゴムを2本使用しています。
    ・異物混入対策に青輪ゴム使用
    【商品仕様】
    ・全長 40㎝
    ・入数 12双
    ・規格 食品衛生法適合
    ・厚さ 0.05㎜
    ・材質 ウレタンフィルム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウレタン腕カバー(ブルー)の型番3-328-0781のページです。 型番3-328-0781に関する仕様情報を記載しております。
    ウレタン腕カバー(ブルー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウレタン腕カバー(ブルー)
    低温作業用手袋 ダイローブ #103
    低温作業用手袋 ダイローブ #102
    PU-WAVE(ピーユーウェーブ)(中・重作業用手袋) ブラック
    メーカーケニスミドリ安全ミドリ安全コクゴ
    通常価格5,9004,7004,500698 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト