17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエチレンロング手袋【50個入り】

通常単価(税別)
1,089
税込単価
1,198
通常出荷日:4日目

【特長】・袖口の汚れをカバーするロングサイズのポリエチレン手袋です。 ・袖口を折り返すことで水滴等を防...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0622
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    3-348-0622の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0622
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,089
    ( 1,198 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・袖口の汚れをカバーするロングサイズのポリエチレン手袋です。
    ・袖口を折り返すことで水滴等を防止することも可能です。
    【商品仕様】
    ・サイズ フリー
    ・入数 50枚(袋入)
    ・規格 食品衛生法適合
    ・タイプ 外エンボス 左右両用
    ・全長 45㎝
    ・厚さ 0.032㎜
    ・材質 ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポリエチレンロング手袋の型番3-348-0622のページです。 型番3-348-0622に関する仕様情報を記載しております。
    ポリエチレンロング手袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリエチレンロング手袋
    ポリエチレンロング手袋(ひじピタ)
    ポリエチレン使い切り手袋ロングNo.944 (30枚入)
    ミドリ安全 ポリエチレンロング手袋 ベルテ590N ブルー (30枚/箱)
    ポリエチレン手袋 (色:透明)
    ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)
    メーカーケニスアズワンエステーミドリ安全アズワン川西工業
    通常価格1,0893,8001,3891,234260 -153 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト