17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AL【200個入り】

通常単価(税別)
791
税込単価
870
通常出荷日:4日目

【特長】・手袋の入り口に段差があり、スムーズに装着できます。【商品仕様】・サイズ L ・入数 200枚...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0628
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    3-348-0628の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0628
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    791
    ( 870 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手袋の入り口に段差があり、スムーズに装着できます。
    【商品仕様】
    ・サイズ L
    ・入数 200枚(箱入)
    ・規格 食品衛生法適合
    ・タイプ 型押しエンボス 左右両用
    ・全長 29.5㎝
    ・厚さ 0.03㎜
    ・材質 ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1ALの型番3-348-0628のページです。 型番3-348-0628に関する仕様情報を記載しております。
    ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1ALのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AL
    ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM
    ラボラン(R)サニメント手袋 PE スタンダード 100枚/10箱+1箱
    ポリエチレンロング手袋
    FT ポリエチエンボス手袋
    サクラメン 手袋
    メーカーケニスケニスアズワンケニス東京硝子器械ケニス
    通常価格7917916,0001,0899781,001 -
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目2日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト