17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴェルネックス手袋 S パウダーフリー【100個入り】

通常単価(税別)
2,670
税込単価
2,937
通常出荷日:4日目

【特長】・耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)の手袋で十分な伸縮性があり、耐久性も弾力性もラテックスに劣りま...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0869
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-348-0869の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0869
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,670
    ( 2,937 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)の手袋で十分な伸縮性があり、耐久性も弾力性もラテックスに劣りません。
    ・パウダーフリーでホコリを嫌う精密作業向きです。
    【商品仕様】
    ・サイズ S
    ・形態 パウダーフリー
    ・入数 100枚(箱入)
    ・タイプ 左右両用
    ・全長 24㎝
    ・厚さ 0.15㎜
    ・材質 PVC(塩化ビニル)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヴェルネックス手袋 S パウダーフリーの型番3-348-0869のページです。 型番3-348-0869に関する仕様情報を記載しております。
    ヴェルネックス手袋 S パウダーフリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヴェルネックス手袋 S パウダーフリー
    ヴェルネックス手袋 M パウダーフリー
    ヴェルネックス手袋 L パウダーフリー
    S-117 ビニール薄手 ブルー
    ショーワグローブ タフレックス手袋 152 S/M/L
    ビニトップ薄手 №130 Sサイズ 白
    メーカーケニスケニスケニスダンロップショーワグローブコクゴ
    通常価格2,6702,6712,700184 -398140
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト