ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    マイジャスト ケアグローブ S【100個入り】

    マイジャスト ケアグローブ S 3-348-0987
    通常単価(税別)
    1,400
    税込単価
    1,540
    通常出荷日:4日目

    【特長】・限りなく素手に近い新感覚の手袋です。 ・パウダーフリーながら、着脱もスムーズです。【商品仕様...

    詳細を確認

    型番:

    3-348-0987
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-348-0987の仕様・寸法情報

    商品情報

    型番3-348-0987
    サイズS
    入数100枚
    仕様パウダーフリー、左右兼用
    全長230mm
    厚さ0.07~0.09mm
    材質ポリ塩化ビニル

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0987
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,400
    ( 1,540 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・限りなく素手に近い新感覚の手袋です。
    ・パウダーフリーながら、着脱もスムーズです。
    【商品仕様】
    ・サイズ S
    ・入数 100枚(箱入)
    ・タイプ パウダーフリー 左右両用
    ・全長 23㎝
    ・厚さ 0.07~0.09㎜
    ・材質 PVC(塩化ビニル)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイジャスト ケアグローブ Sの型番3-348-0987のページです。 型番3-348-0987に関する仕様情報を記載しております。
    マイジャスト ケアグローブ Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイジャスト ケアグローブ S
    ジャストヘルパーPVCグローブ(100枚入)
    マイローブ F-1
    S-117 ビニール薄手 ブルー
    P.V.Aグローブ(アズワン)
    ビニトップ薄手 №130 Sサイズ 白
    メーカーケニス東京パックホーケンダンロップアズワンコクゴ
    通常価格1,400915 -643 -184 -7,640140
    通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト