17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モテックス ラテックス手袋 G02B-L【100個入り】

通常単価(税別)
3,048
税込単価
3,353
通常出荷日:4日目

【特長】・低アレルギーの厚手タイプのラテックス手袋です。 ・エンボス加工により、滑ることなく作業できま...

詳細を確認

    型番:

    3-787-0000
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-787-0000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-787-0000
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,048
    ( 3,353 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低アレルギーの厚手タイプのラテックス手袋です。
    ・エンボス加工により、滑ることなく作業できます。
    【商品仕様】
    ・サイズ L
    ・入数 100枚(箱入)
    ・規格 食品衛生法適合
    ・タイプ パウダーフリー 左右両用
    ・全長 24.5㎝
    ・厚さ 約0.18㎜
    ・材質 天然ゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モテックス ラテックス手袋 G02B-Lの型番3-787-0000のページです。 型番3-787-0000に関する仕様情報を記載しております。
    モテックス ラテックス手袋 G02B-Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モテックス ラテックス手袋 G02B-L
    ラテックス手袋ロング
    ラテックススーパーロング手袋 G5358シリーズ
    トーマ ラテックスEX-Lサイズ
    FT ラテックス手袋
    天然ゴム(白)ラテックス手袋
    メーカーケニスシンガー(宇都宮製作)アズワントーマ東京硝子器械コクゴ
    通常価格3,0486,323108,333 -1,2145,59810,949
    通常出荷日4日目4日目19日目1日目2日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト