ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シンガーラテックス・グローブ L【100個入り】

シンガーラテックス・グローブ L 3-163-0177
通常単価(税別)
2,418
税込単価
2,660
通常出荷日:4日目

【特長】・ゴムアレルギーの原因である、たんぱく質を軽減させたグローブです。 ・パウダーフリーの滑り止め...

詳細を確認

型番:

3-163-0177
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

3-163-0177の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
薄手ゴム
サイズ
L
全長(cm)
24
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.14
内容量
100枚
-
-

商品情報

サイズ L
入数 100枚
規格 食品衛生法適合
仕様 パウダーフリー、左右兼用
全長 24cm
厚さ 0.14mm
材質 天然ゴム

型番リスト

表示件数
型番
3-163-0177

内容量

最小発注数量
100枚
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,418
( 2,660 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムアレルギーの原因である、たんぱく質を軽減させたグローブです。
・パウダーフリーの滑り止め加工済で作業性に優れています。
・薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
【商品仕様】
・サイズ L
・入数 100枚(箱入)
・規格 食品衛生法適合
・タイプ パウダーフリー 左右両用
・全長 24㎝
・厚さ 0.14㎜
・材質 天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンガーラテックス・グローブ Lの型番3-163-0177のページです。 型番3-163-0177に関する仕様情報を記載しております。
シンガーラテックス・グローブ Lのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
汚れた物の整備等に使用
4
満足度:4.0
素手感覚で使用できて破れにくく枚数もあるので安心して使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンガーラテックス・グローブ L
210 ビニライン 茶
ポリエチレン手袋 エンボスロング
使い捨てポリエチレンロング手袋(フリーサイズ・30枚入)
ラテックスロング手袋
シンガープラスチック手袋PF
メーカーケニスおたふく手袋ミスミトラスコ中山アズワン宇都宮製作
通常価格2,418434900 -88321,881969
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目1日目1日目6日目
使用用途使い捨て作業用使い捨て使い捨て作業用使い捨て
商品タイプ薄手ゴムすべり止めすべり止め薄手ゴム薄手ゴム塩化ビニール
サイズLフリーフリーフリー--
全長(cm)24-----
材質天然ゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト