17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク(低濃度用) GM70D

通常単価(税別)
4,058
税込単価
4,464
通常出荷日:1日目

【特長】・マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付です。 ・接顔体は耐油性に優れたニトリルブ...

詳細を確認

    ご注意

    • 吸収缶についてはこちら、フィルタについてはこちらをご覧ください。

    型番:

    3-348-0227
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-348-0227の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0227
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,058
    ( 4,464 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付です。
    ・接顔体は耐油性に優れたニトリルブタジエンゴム製です。
    ・明瞭な会話ができる伝声器付
    【商品仕様】
    ・国家検定合格 第TN16号
    ・サイズ M
    ・規格 小型直結式
    ・使用環境 ガス濃度0.1%以下
    ・重さ 165g以下(マスク単体)
    ・JANコード:4959382101613

    ご注意

    • 吸収缶についてはこちら、フィルタについてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防毒マスク(低濃度用) GM70Dの型番3-348-0227のページです。 型番3-348-0227に関する仕様情報を記載しております。
    防毒マスク(低濃度用) GM70Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防毒マスク(低濃度用) GM70D
    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D
    防毒マスク GM70D
    防毒マスク(低濃度用)
    防毒マスク(低濃度用) GM76-s
    防毒マスク(低濃度用) GM28S
    メーカーケニス重松製作所東京硝子器械アズワンケニスケニス
    通常価格4,0584,9733,6303,1202,5232,969
    通常出荷日1日目4日目9日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト