17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク(低濃度用) GM76-s

通常単価(税別)
2,523
税込単価
2,775
通常出荷日:1日目

【特長】・接顔体は耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製で、肌に優しくソフトに密着し、長時間の使用でも負...

詳細を確認

ご注意

  • 吸収缶についてはこちら、フィルタについてはこちらをご覧ください。

型番:

3-348-0242
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-348-0242の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
メーカー型番
GM76-S
サイズ
M/E
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-348-0242
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,523
( 2,775 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接顔体は耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製で、肌に優しくソフトに密着し、長時間の使用でも負担を軽減します。
・マスクの締め紐の接続がワンタッチで行えます。
・防じんフィルタを吸収缶の前面に取り付けることにより、ガスと粉じんの存在する環境に使用できます。
・肌に優しいシリコンゴム製
【商品仕様】
・国家検定合格 第TN304号
・サイズ M/E
・規格 小型直結式
・使用環境 ガス濃度0.1%以下
・重さ 155g以下(マスク単体)
・JANコード:4959382324630

ご注意

  • 吸収缶についてはこちら、フィルタについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク(低濃度用) GM76-sの型番3-348-0242のページです。 型番3-348-0242に関する仕様情報を記載しております。
防毒マスク(低濃度用) GM76-sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防毒マスク(低濃度用) GM76-s
防毒マスク(低濃度用) GM28S
防毒マスク(中濃度用)
防毒マスク(低濃度用)
防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D
防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S
メーカーケニスケニスケニスアズワン重松製作所アズワン
通常価格2,5232,96925,8153,1204,9735,570
通常出荷日1日目1日目5日目1日目4日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
メーカー型番GM76-SGM28SGM164---
サイズM/EMM---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト