17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク(中濃度用)

通常単価(税別)
25,815
税込単価
28,397
通常出荷日:5日目

【特長】・視界を広く確保しており、作業性を高めます。 ・アイピースは透明度・耐衝撃性に優れたポリカーボ...

詳細を確認

ご注意

  • マスク本体についてはこちらをご覧ください。

型番:

3-348-0261
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-348-0261の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
メーカー型番
GM164
サイズ
M
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-348-0261
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,815
( 28,397 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視界を広く確保しており、作業性を高めます。
・アイピースは透明度・耐衝撃性に優れたポリカーボネート製でキズがつきにくい表面硬化処理をしています。
・接顔体・ノーズカップは肌に優しく、耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製です。
・接顔部は二重ひれ構造のツイン・ダブルクッションを採用しており、気密を保持して有害物質の侵入を防ぎます。
・マスクを装着したまま、明瞭な会話ができる伝声器付です。
・作業性に優れた広視野の面体
【商品仕様】
・国家検定合格 第TN206号
・サイズ M
・規格 直結式
・使用環境 ガス濃度1.0%以下
・重さ 595g以下(マスク単体)
・JANコード:4959382002460

ご注意

  • マスク本体についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク(中濃度用)の型番3-348-0261のページです。 型番3-348-0261に関する仕様情報を記載しております。
防毒マスク(中濃度用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防毒マスク(中濃度用)
防毒マスク(低濃度用) GM76-s
防毒マスク(低濃度用) GM28S
直結式防毒マスク(中濃度タイプ)
防毒マスク(低濃度用)
防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S
メーカーケニスケニスケニス重松製作所アズワンアズワン
通常価格25,8152,5232,96925,2463,1205,570
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
メーカー型番GM164GM76-SGM28S---
サイズMM/EM---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト