17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全面形防じんマスク

通常単価(税別)
16,631
税込単価
18,294
通常出荷日:5日目

【特長】・アイピースが床等に触れて傷つかないように設計されています。 ・フード付防護服との併用を考慮し...

詳細を確認

ご注意

  • 交換用フィルタについてはこちらをご覧ください。

型番:

3-348-0277
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-348-0277の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
その他
オプション
品名
交換用フィルタ No.2071
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-348-0277
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,631
( 18,294 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイピースが床等に触れて傷つかないように設計されています。
・フード付防護服との併用を考慮した形の防じんマスクです。
・視界を妨げない薄型フィルタL4N(撥水・撥油性)を使用。
・伝声器の性能が従来よりアップし、会話がより明瞭です。
【商品仕様】
・区分 RL3
・国家検定合格 第TM440号
・サイズ M
・粒子捕集効率 99.9%以上
・吸気抵抗 160Pa以下
・吸気抵抗上昇値 350Pa以下
・重さ 400g以下
・付属 フィルタ×1組(2枚)
・JANコード:4959382116624

ご注意

  • 交換用フィルタについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全面形防じんマスクの型番3-348-0277のページです。 型番3-348-0277に関する仕様情報を記載しております。
全面形防じんマスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全面形防じんマスク
吸湿スポンジ A型
吸湿スポンジ 卵型
取替式防じんマスク(半面形面体)
TW防じん・防毒マスク
取替式防じんマスク 6000/2071
メーカーケニス興研興研重松製作所SK-11スリーエムジャパン
通常価格16,63176057210,530 -2,6163,660 -
通常出荷日5日目8日目8日目1日目2日目1日目〜
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツマスク本体マスク本体マスク本体
その他オプションオプションオプション---
品名交換用フィルタ No.2071-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト