17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

半面形防じんマスク 3-348-0218

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

半面形防じんマスク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-348-0218

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・しめひもを引っ張るだけでマスクが顔に近づき、首の後ろでフックを留めるだけで簡単に装着できます。
・ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽に行えます。
・軽量なので長時間の使用でも負担を軽減します。
【商品仕様】
・区分 RL2
・国家検定合格 第TM192号
・サイズ M
・粒子捕集効率 95.0%以上
・吸気抵抗 80Pa以下
・重さ 100g以下
・付属 フィルタ×1組(2枚)
・JANコード:4987580133853

ご注意

  • 交換用フィルタについてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
メーカー型番
6000/2071-RL2
サイズ
M
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト