17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 防じんマスク No.9913-DS1【11個入り】

通常単価(税別)
5,523
税込単価
6,075
通常出荷日:6日目

【特長】・活性炭が有機臭や悪臭を除去する防臭機能付の防じんマスクです。【商品仕様】・入数 11枚 ・国...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0027
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (11個入り)

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-348-0027
    最小発注数量
    1パック

    11個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,523
    ( 6,075 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・活性炭が有機臭や悪臭を除去する防臭機能付の防じんマスクです。
    【商品仕様】
    ・入数 11枚
    ・国家検定合格品 区分DS1
    ・国家検定合格 第TM367号
    ・タイプ 活性炭入
    ・捕集効率(平均実測値) 80%以上(91.0%)
    ・吸気抵抗(平均実測値) 45Pa以下(29Pa)
    ・排気抵抗(平均実測値) 45Pa以下(29Pa)
    ・使用限度時間 11時間
    ・JANコード:4987580179356

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M 防じんマスク No.9913-DS1の型番3-348-0027のページです。 型番3-348-0027に関する仕様情報を記載しております。
    3M 防じんマスク No.9913-DS1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 防じんマスク No.9913-DS1
    3M 防じんマスク No.8210J-DS2
    使い捨て式防じんマスク"9913"
    使い捨て式防じんマスク"9913JV"
    使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚
    使い捨て式防じんマスク DS1
    メーカーケニスケニススリーエムジャパンスリーエムジャパン東京硝子器械トラスコ中山
    通常価格5,5236,1444,5013,617 -5,7592,049 -
    通常出荷日6日目1日目1日目在庫品1日目〜6日目1日目〜

    使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト