17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルシャットマスク【50個入り】

通常単価(税別)
9,6419,317
税込単価
10,60510,249
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ヤシガラ活性炭で臭いを、帯電繊維の静電気でチリを吸着します。 ・4層構造で優れた捕集効果を発...

詳細を確認

    型番:

    3-786-0025
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    3-786-0025の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-786-0025
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,6419,317
    ( 10,249 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヤシガラ活性炭で臭いを、帯電繊維の静電気でチリを吸着します。
    ・4層構造で優れた捕集効果を発揮します。
    ・花粉などの細かいチリ・ホコリ(約30μm)を99%、吸着・捕集します。
    ・悪臭と埃を防御
    【商品仕様】
    ・入数 50枚/箱
    ・構造 4層 不織布
    ・JANコード:4976118315779

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フルシャットマスクの型番3-786-0025のページです。 型番3-786-0025に関する仕様情報を記載しております。
    フルシャットマスクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フルシャットマスク
    "フルシャットマスクR"
    GS 使い捨てマスク(5枚入り)
    ソフトマスク
    メガネくもらないマスク5P
    活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入×4袋)
    メーカーケニスバイリーンクリエイトGS(キンボシ)東京メディカルアズマ工業ケニス
    通常価格9,6417,000597416 -31230,095
    通常出荷日4日目1日目5日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト