17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入)【50個入り】

通常単価(税別)
7,919
税込単価
8,711
通常出荷日:4日目

【特長】・脱臭効果の高い繊維状活性炭入りのマスクです。 ・表面にベンリーゼを使用していますのでリントの...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0852
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    3-334-0852の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0852
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,919
    ( 8,711 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・脱臭効果の高い繊維状活性炭入りのマスクです。
    ・表面にベンリーゼを使用していますのでリントの発生がほとんどありません。
    ・繊維状活性炭入で強力防臭
    【商品仕様】
    ・捕集効率 97.7%(試験粒子平均3μm)
    ・構造 4層 不織布(コットン100% ベンリーゼ) ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/平ゴム
    ・大きさ 90×175㎜ 3段プリーツ
    ・入数 50枚/袋(1枚ずつ個別包装)
    ・JANコード:4970512540676

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入)の型番3-334-0852のページです。 型番3-334-0852に関する仕様情報を記載しております。
    活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入)
    活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入×4袋)
    活性炭マスク (50枚入)
    フレッシュマスク 活性炭入
    αフィットキャッチマスク(50枚入)
    一般作業用マスク 活性炭入
    メーカーケニスケニスアイテックストラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格7,91930,0954,5863,595 -3,6111,989
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目在庫品1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト