17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入)【200個入り】

通常単価(税別)
7,721
税込単価
8,493
通常出荷日:4日目

【特長】・表面の特殊不織布の使用に加え、中側には繊維状活性炭「クラクティブ」と高性能フィルタを組み合わ...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0120
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    3-348-0120の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0120
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,721
    ( 8,493 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表面の特殊不織布の使用に加え、中側には繊維状活性炭「クラクティブ」と高性能フィルタを組み合わせたマスクです。
    ・活性炭が臭いを吸着し、作業者の負担を軽減します。
    ・クリーンルーム内の防臭に
    【商品仕様】
    ・タイプ 耳掛
    ・入数 50枚/袋 (1枚ずつ個別包装)
    ・捕集効率 97%(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)
    ・吸気抵抗 7.0Pa
    ・構造 4層 不織布 ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/平ゴム
    ・大きさ 90×175㎜ 3段プリーツ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入)の型番3-348-0120のページです。 型番3-348-0120に関する仕様情報を記載しております。
    悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入)
    ADCLEAN クリーンマスク/耳掛け (100枚入)
    アズピュア クリーンマスク(11120S用)
    ミドリ安全 作業用マスク メッシュマスク
    マスク BSC-30001シリーズ
    マスク BSC-30001シリーズ各種 
    メーカーケニスガードナーアズワンミドリ安全アズワンブラストン
    通常価格7,7214,6584797348,0578,057
    通常出荷日4日目5日目1日目1日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト